??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 1614. - Spannaufsätze
Stückliste
1614.700 Spannaufsatz
BESTNR
Bestellnummer
1614.700
L1
90 mm
L2
35 mm
H1
30 mm
H2
90 mm
H3
75 mm
H4
50 mm
H5
12.5 mm
H6
72.5 mm
Y
16
D
Gewinde
M 16
G
Gewicht
2770 g
SYSTEM
System
L16