??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 1614. - Têtes de bridage
Nomenclature
1614.700 Tête de bridage
BESTNR
Référence
1614.700
L1
90 mm
L2
35 mm
H1
30 mm
H2
90 mm
H3
75 mm
H4
50 mm
H5
12.5 mm
H6
72.5 mm
Y
16
D
Filetage
M 16
G
Poids
2770 g
SYSTEM
Système
L16