??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 1647. - Auflageplatten
Stückliste
1647.900 Auflageplatte
BESTNR
Bestellnummer
1647.900
L1
100 mm
L2
83 mm
L3
21 mm
L4
33 mm
B1
34 mm
B2
60 mm
B3
17 mm
S
20 mm
D
Gewinde
M 16
G
Gewicht
570 g
SYSTEM
System
L16