카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
1647.900 Supporting Plate
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Hole and Dowel Systems
Hole and Dowel System L16
EH 1647 Supporting Plates
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/lochsysteme/lochsystem_l16/eh_16479_auflageplatten/eh_16479.prj},{NB=1647.900 Auflageplatte},{BESTNR=1647.900},{BESTNR1=EH_16479},{L1=100},{L2=83},{L3=21},{L4=33},{B1=34},{B2=60},{B3=17},{S=20},{D=M 16},{NDM=16.000},{KDM=13.835},{G=570},{SYSTEM=L16},{D1=30},{F=16},{K=17.000},{L=53},{VER=1647.900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 1647 - Supporting Plate
Bill of material
1647.900 Supporting Plate
BESTNR
Ref. No.
1647.900
L1
100
mm
L2
83
mm
L3
21
mm
L4
33
mm
B1
34
mm
B2
60
mm
B3
17
mm
S
20
mm
D
thread
M 16
G
weight
570
g
SYSTEM
System
L16