??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 1648. - Prismen
Stückliste
1648.500 Prisma
BESTNR
Bestellnummer
1648.500
D1
16 mm
D2
Gewinde
M 16
H
25 mm
Y
16
G
Gewicht
2900 g
SYSTEM
System
L16