??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 1648 - V-Blocks
Bill of material
1648.500 V-Block
BESTNR
Ref. No.
1648.500
D1
16 mm
D2
thread
M 16
H
25 mm
Y
16
G
weight
2900 g
SYSTEM
System
L16