??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 1648 - V-Blocks
Bill of material
1648.500 V-Block
BESTNR
Ref. No.
1648.500
D1
16 mm
D2
thread
M 16
H
25 mm
Y
16
G
weight
2900 g
SYSTEM
System
L16