??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 1650. - Tasseaux d'appui
Nomenclature
1650.000 Tasseau d'appui
BESTNR
Référence
1650.000
L1
140 mm
B1
60 mm
H
30 mm
L2
30 mm
L3
80 mm
B2
17 mm
B3
26 mm
H1
13 mm
D
Filetage
M 16
G
Poids
1460 g
SYSTEM
Système
L16