??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 1653. - Cylindres de positionnement
Nomenclature
1653.500 Cylindre de positionnement
BESTNR
Référence
1653.500
H1
+/-0.01
35 mm
H2
46 mm
D
50 mm
D1
16 mm
D2
70 mm
H3
25 mm
Y
16
G
Poids
1095 g
SYSTEM
Système
L16