??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 1653. - Positionierzylinder
Stückliste
1653.500 Positionierzylinder
BESTNR
Bestellnummer
1653.500
H1
+/-0.01
35 mm
H2
46 mm
D
50 mm
D1
16 mm
D2
70 mm
H3
25 mm
Y
16
G
Gewicht
1095 g
SYSTEM
System
L16