??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 1653 - Positioning Clamping Cylinders
Bill of material
1653.500 Positioning Clamping Cylinder
BESTNR
Ref. No.
1653.500
H1
+/-0.01
35 mm
H2
46 mm
D
50 mm
D1
16 mm
D2
70 mm
H3
25 mm
Y
16
G
weight
1095 g
SYSTEM
System
L16