카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
1910.120 Clamping Angle
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Basic Elements
EH 1910. Clamping Angles, welded, semi-finished
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/basiselemente/eh_1910_aufspannwinkel_geschweisst_vorbearbeitet/eh_1910_2.prj},{NB=1910.120 Aufspannwinkel (Vorrichtungssysteme)},{BESTNR=1910.120},{BESTNR1=EH_1910.120},{L1=400},{L2=400},{L3=150},{H=475},{H1=425},{S=121},{A=150},{Y=12},{G=148000},{YA=13.500},{YB=20.000},{YC=13.000},{L3X=300},{L4=35},{L5=127.500},{B1=406},{B2=127},{B3=300},{B5=35},{H2=32},{H3=423},{H4=50},{H5=435},{H6=20},{F=wi},{D1=50},{D2=20},{D3=35},{FA=56},{L1X=406},{V1=32},{V2=35},{V3=423},{V4=127.500},{V5=40},{FB=50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 1910. - Clamping Angles, welded, semi-finished
Bill of material
1910.120 Clamping Angle
BESTNR
Ref. No.
1910.120
1910.120
L1
400
400
mm
L2
400
400
mm
L3
150
150
mm
H
475
475
mm
H1
425
425
mm
S
121
121
mm
A
150
150
mm
Y
12
12
G
weight
148000
148000
g