피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
1912.310 Base Plate
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Basic Elements
EH 1912. Base Plates, semi-finished
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/basiselemente/eh_1912_aufspannplatten_vorbearbeitet/eh_1912_2.prj},{NB=1912.310 Aufspannplatte (Vorrichtungssysteme)},{BESTNR=1912.310},{BESTNR1=EH_1912.310},{B1XL1=400 x 500},{BX=400},{LX=500},{H=40.3},{HX=40.300},{G=57000},{L1=250},{L2=250},{B1=200},{B2=200},{FA=50},{Y=0},{YA=0.000},{YB=0.000},{YC=0.000},{NDM=10},{KDM=8.376}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 1912. - Base Plates, semi-finished
Bill of material
1912.310 Base Plate
BESTNR
Ref. No.
1912.310
1912.310
B1XL1
400 x 500
400 x 500
mm
H
+0.3
40.3
40.3
mm
G
weight
57000
57000
g