??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 1990. - Éléments de centrage modulaires, mécanique, avec anti rotation
Nomenclature
1990.103 Élément de centrage et bridage
BESTNR
Référence
1990.103
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
H
Force de retenue
10000 N
Z
Précision de centrage
<0.01 mm
E
Moment de déverrouillage
10 Nm
G
Poids
3300 g