??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 1990. - Connecting Elements, modular, mechanically operated, protected against twisting
Bill of material
1990.103 Connecting Element
BESTNR
Ref. No.
1990.103
HUB
mm
Введите значение для HUB
mm
cm
inch
ft
H
holding force
10000 N
Z
centering accuracy
<0.01 mm
E
release moment
10 Nm
G
weight
3300 g