??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 1990. - Einzugselemente, modular, mechanisch, mit Verdrehsicherung
Stückliste
1990.103 Einzugselement
BESTNR
Bestellnummer
1990.103
HUB
mm
Wert eingeben für HUB
mm
cm
inch
ft
H
Haltekraft
10000 N
Z
Zentriergenauigkeit
<0.01 mm
E
Entriegelungsmoment
10 Nm
G
Gewicht
3300 g