피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
1990.135 Grundplatte
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Zero-Point Clamping Systems
EH 1990. Base Plates, with 4 connecting elements
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/nullpunktspannsysteme/eh_1990_grundplatten_mit_4_einzugselementen/eh_1990135_asmtbl.prj},{NB=1990.135 Grundplatte (20)},{BESTNR=1990.135},{BESTNR1=EH_1990.135},{HUB=20},{AUS=mechanisch},{G=43},{L1=502.000},{B1=502.000},{C=62.000},{L2=140.000},{D1=118.000},{D2=50.000},{D3=20.000},{D4=20.000},{D5=13.500},{D6=20.000},{D7=24.000},{D8=12.000},{D9=332.000},{LK=55.000},{DN=12.000},{L3=100.000},{H1=55.000},{L4=111.000},{L5=35.000},{B2=52.000},{H2=34.000},{H3=37.000},{H4=22.000},{H5=0.000},{VER=100.000},{L3X=20.000},{L2X=32.000},{PPATH=eh_1990135_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 1990. - Base Plates with 4 Connecting Elements
Bill of material
1990.135 Grundplatte
BESTNR
Ref. No.
1990.135
1990.135
HUB
mm
값 입력 HUB
mm
cm
inch
ft
확인
AUS
finish
mechanical
mechanical
G
weight
43
43
kg