카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
22082.0106 Holder
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22082. Holder for spring plungers
for spring plungers, two-sided
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22082/en_22082_beidseitig/eh_22082_beidseitig.prj},{NB=EH 22082.0106 Halter},{BESTNR=22082.0106},{D1=6},{D2=3.2},{B=8.5},{H1=3.2},{H2=4.25},{H3=3},{L=7.5},{PS=M3},{G=4},{D3=5.0},{D4=3},{W=1.5},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22082. - Holder for spring plungers, two-sided
Bill of material
22082.0106 Holder
BESTNR
Ref. No.
22082.0106
22082.0106
D1
6
6
mm
D2
3.2
3.2
mm
B
8.5
8.5
mm
H1
3.2
3.2
mm
H2
± 0.05
4.25
4.25
mm
L
± 0.05
7.5
7.5
mm
PS
Suitable screw
M3
M3
G
Weight
4
4
g