??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 22100. - Federhülsen / Hülse aus Messing, abgerundet, mit Bund
Stückliste
22100.0323 Federhuelse
BESTNR
Bestellnummer
22100.0323
AUS
Ausführung
Hülse aus Messing, abgerundet, mit Bund
D1
±0.05
3.0 mm
L0
13 mm
D2
4.0 mm
L3
6.3 mm
LF1
10.0 mm
LF2
9.0 mm
F1
Federkraft
5.3 N
F2
Federkraft
7.0 N
R
1.75 N/mm
G
Gewicht
0.29 g