??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 22100. - Poussoirs gélules / douille en laiton, arrondie, avec collerette
Nomenclature
22100.0323 Poussoir gélule
BESTNR
Référence
22100.0323
AUS
Version
Douille en laiton, arrondie, avec collerette
D1
±0.05
3.0 mm
L0
13 mm
D2
4.0 mm
L3
6.3 mm
LF1
10.0 mm
LF2
9.0 mm
F1
Tension du ressort
5.3 N
F2
Tension du ressort
7.0 N
R
1.75 N/mm
G
Poids
0.29 g