카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22120.0120 Locking Nut
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22120. Index Plungers without hexagon collar
Lock Nuts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2212_9/eh_2212_9_a/eh_2212_9_a.prj},{NB=EH 22120.0120 Kontermutter 2},{BESTNR=22120.0120},{BESTNR1=2212.120},{MAT=Stahl},{AUS=Kontermuttern fuer folgende Groessen (DIN 439)},{D2=M 20x1.5},{DNDM=20.000},{DKDM=18.376},{G=32},{VERS=4.000},{L4=9.000},{SW=30.000},{FUNC=Arresting, Indexing, Positioning, Resting, Locking, Re-Adjusting}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22120. - Lock Nuts for Index Plungers without hexagon collar
Bill of material
EH 22120.0120 Locking Nut
BESTNR
Ref. No.
22120.0120
22120.0120
MAT
material
steel
steel
AUS
finish
Locking Nuts for following sizes (DIN 439)
D2
thread
M 20x1.5
M 20x1.5
G
weight
32
32
g