카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22120.0118 Locking Nut
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22122. Index Plungers, with release lock
Lock nuts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22122_rast_mit_entr/kontermuttern/eh_2211_103_m.prj},{NB=EH 22120.0118 Kontermutter},{BESTNR=22120.0118},{BESTNR1=2212.118},{MAT=Stahl},{AUS=Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439) fuer folgende Groessen},{D2=M16 x 1.5},{DNDM=16.000},{DKDM=14.376},{P=1.500},{G=18},{VERZ=4.000},{H=7.500},{SW=24.000},{VERS2=1.000},{FUNC=Arresting, Indexing, Positioning, Resting, Locking, Re-Adjusting}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22120. - Locking nuts
Bill of material
EH 22120.0118 Locking Nut
BESTNR
Ref. No.
22120.0118
22120.0118
MAT
material
steel
steel
AUS
finish
Locking Nuts ISO 8675 (DIN 439) for following sizes
D2
thread
M16 x 1.5
M16 x 1.5
G
weight
18
18
g