??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22330. - Bushing, mounting in wood, rotatable
Bill of material
22330.0407 Ball Lock Connector
BESTNR
Ref. No.
22330.0407
AUS
Finish
mounting in plastic
MAT
Material
stainless steel
D1
Nominal diameter
6.05 mm
L1
1 mm
L2
9 mm
D2
10 mm
D4
8.2 mm
L3
6.5 mm
L4
8.2 mm
SW
4 mm
D11
Location hole
8.30 mm
TMIN
Temperature min.
-50 °C
TMAX
Temperature max.
150 °C
G
Weight
2.1 g