??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 22330. - Broches à billes de liaison, autobloquantes, avec manille
Nomenclature
22330.1215 Broches à billes de liaison
BESTNR
Référence
MAT
Matière
Inox 1.4305
D1
Diamètre nominal
9.60 mm
L1
1.0 mm
L2
17.00 mm
D2
12.60 mm
D3
14 mm
D4
3.5 mm
L3
9.60 mm
L4
6.5 mm
L5
23 mm
L6
16.5 mm
L7
26.8 mm
BB
Charge admissible
1.2 kN
TMIN
Température min.
-50 °C
TMAX
Température max.
150 °C
G
Poids
16.0 g