??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 22330. - Broches à billes de liaison, pour bois, tournante
Nomenclature
22330.0407 Broches à billes de liaison
BESTNR
Référence
22330.0407
AUS
Version
montage en plastique
MAT
Matière
Inox
D1
Diamètre nominal
6.05 mm
L1
1 mm
L2
9 mm
D2
10 mm
D4
8.2 mm
L3
6.5 mm
L4
8.2 mm
SW
4 mm
D11
Alésage de positionnement
8.30 mm
TMIN
Température min.
-50 °C
TMAX
Température max.
150 °C
G
Poids
2.1 g