??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 22330. - Kugelverbinder, Montage in Holz, drehbar
Stückliste
22330.0407 Kugelverbinder
BESTNR
Bestellnummer
22330.0407
AUS
Ausführung
Montage in Kunststoff
MAT
Werkstoff
Rostfreier Stahl
D1
Nenndurchmesser
6.05 mm
L1
1 mm
L2
9 mm
D2
10 mm
D4
8.2 mm
L3
6.5 mm
L4
8.2 mm
SW
4 mm
D11
Aufnahmebohrung
8.30 mm
TMIN
Temperatur min.
-50 °C
TMAX
Temperatur max.
150 °C
G
Gewicht
2.1 g