??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 22330. - Kugelverbinder selbstsichernd, mit Bügel
Stückliste
22330.0111 Kugelverbinder
BESTNR
Bestellnummer
MAT
Werkstoff
Rostfreier Stahl 1.4305
D1
Nenndurchmesser
9.5 mm
L1
mm
L2
mm
D2
mm
D3
14 mm
D4
11.1 mm
L3
mm
L4
mm
L5
9 mm
L6
12.5 mm
BB
Belastbarkeit max.
kN
TMIN
Temperatur min.
-50 °C
TMAX
Temperatur max.
150 °C
G
Gewicht
g