카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22340.0006 Single-Acting Ball Lock Pins self-locking with T-Handle
Halder
Aviation
Metric Ball Lock Pins
EH 22340. / EH 22350. Lifting Pins, self-locking, with T-pandle
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{halder/luftfahrt/metrische_kugelsperrbolzen/eh_2234_2235_t-griff/eh_2234_2235_t-griff.prj},{NB=EH 22340.0006 Kugelsperrbolzen, selbstsichernd, mit T-Griff},{BESTNR=22340.0006},{BESTNR1=2234.006},{MAT=Nirosta 1.4305},{D1=25},{D4=7.800},{L1=150},{D2=31.0},{D3=30.4},{VERS=4.000},{L2=22.0},{L3=54.8},{L4=37.5},{L5=88.7},{L6=33.2},{L6X=33.30},{H11=25},{SG=386},{G=825},{B1=0.000},{B2=0.000},{B3=11.570},{B3X=17.60},{B4=20.200},{R1=0.900},{R2=1.750},{R3=5.500},{R4=130.000},{R5=105.000},{SR=17.250},{L7=0.000},{L8=36.000},{L9=31.350},{L10=22.750},{L11=29.560},{L12=59.120},{L13=22.150},{D5=29.000},{W1=1.000},{W2=8.000},{F1=5.000},{F2=2.800},{R=4.500},{FUNC=Positioning, Safety, Closing, Connecting, Locking, Re-Adjusting}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 208
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22340. / EH 22350. - Single-Acting Ball Lock Pins, self-locking, with T-Handle
Bill of material
EH 22340.0006 Single-Acting Ball Lock Pins self-locking with T-Handle
BESTNR
Ref. No.
22340.0006
22340.0006
MAT
Material
Rostfreier Stahl 1.4305
Rostfreier Stahl 1.4305
D1
25
25
mm
L1
150
150
mm
D2
31.0
31.0
mm
D3
30.4
30.4
mm
L2
22.0
22.0
mm
L3
54.8
54.8
mm
L4
37.5
37.5
mm
L5
88.7
88.7
mm
L6
33.2
33.2
mm
H11
location hole H11
25
25
mm
SG
shearing resistance, double, min.
386
386
kN
G
Weight
825
825
g