??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 104
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 22380. - Broches à billes, autobloquantes, avec poignée standard, trempé par précipitation
Nomenclature
22380.0057 Broches à billes, autobloquantes, avec poignée standard
BESTNR
Référence
MAT
Matériau
D1
-0.04/-0.08
mm
L1
+0.6
mm
D2
mm
D3
mm
L2
±1
mm
L3
mm
H11
Alésage de positionnement H11
SG
Résistance double cisaillement 1.4542 min.
kN
G
Poids
g