??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22800. - Monitoring Units for Positioning Sensors pneumatic
Bill of material
22800.0701 Monitoring Unit
BESTNR
Bestellnummer
22800.0701
AUS
Version
Backwash pressure sensor with LCD display, Ø 4 mm pneumatic hose connection, analogue and digital output signals
BEDR
Betriebsdruck
0-10 bar
G
Gewicht
167 g