??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 22810. - Émetteurs radio pour unité de contrôle
Nomenclature
22810.9010 Émetteur radio
BESTNR
Référence
22810.9010
L2
98 mm
B2
64 mm
H2
52.5 mm
B1
36 mm
D1
Filetage
M12 x 1
D2
4.5 mm
H1
37 mm
L1
86 mm
FURARTNR
pour art. no.
22810.0008 / .0012
G
Poids
191 g