??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 22810. - Funk-Sender für Abfrageeinheiten
Stückliste
22810.9010 Funk-Sender
BESTNR
Bestellnummer
22810.9010
L2
98 mm
B2
64 mm
H2
52.5 mm
B1
36 mm
D1
Gewinde
M12 x 1
D2
4.5 mm
H1
37 mm
L1
86 mm
FURARTNR
für Art.-Nr.
22810.0008 / .0012
G
Gewicht
191 g