??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23231. - Interchangeable Jaws with down-hold effect, base support
Bill of material
23231.0030 Interchangeable jaw
BESTNR
Ref. No.
23231.0030
AUS
Finish
base support of case, hardened steel
NDM
Nominal diameter
100 mm
G
Weight
290 g