??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 23250. - EH23250. Mors de serrage à coin avec taraudages de fixation, M12
Nomenclature
23250.0513 Mors de serrage à coin
BESTNR
Référence
AUS
Version
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
D1
Filetage
M 12
L1MIN
L1 min.
47 mm
L1MAX
L1 max.
54 mm
B1
41 mm
B2
30 mm
H1
22 mm
H2
4 mm
G
Poids
g