??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23250. - Taper Clamping Units with screw fastened thread, M12
Bill of material
EH 23250.0513 Taper Clamping Unit
BESTNR
Ref. No.
AUS
Finish
HUB
mm
Введите значение для HUB
mm
cm
inch
ft
D1
Thread
M 12
L1MIN
L1 min.
47 mm
L1MAX
L1 max.
54 mm
B1
41 mm
B2
30 mm
H1
22 mm
H2
4 mm
G
weight
g