??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 23260. - Éléments de serrage actima avec l'axe transversal dans l'alésage, traction gauche
Nomenclature
23260.0005 Éléments de serrage actima
BESTNR
Référence
23260.0005
AUS
Version
traction à gauche, avec l'axe transversal dans l'alésage
ZW
Mouvement
10 mm
S
Course de serrage
2 mm
SK
Force de serrage
4.9 kN
POS
Position
HUB
Course
0 mm
ROT
Rotation
0 °
G
Poids
749 g