품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23260.0005 Clamping Device actima
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23260. Clamping Devices "actima"
Clamping Device actima with transverse axis in the bore, pull to left
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2326/eh_2326_22/eh_2326_22_asmtab.prj},{NB=EH 23260.0005 Spannelement actima (1)},{BESTNR=23260.0005},{BESTNRX=2326.005},{AUS=links Zug, mit Querachse in der Bohrung},{ZW=10},{S=2},{SK=4.9},{POS=1},{G=749},{PPATH=eh_2326_22_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23260. - Clamping Device actima with transverse axis in the bore, pull to left
Bill of material
EH 23260.0005 Clamping Device actima
BESTNR
Order No.
23260.0005
AUS
finish
pull to left, with transverse axis in the bore
ZW
Travel path
10
mm
S
Clamping way
2
mm
SK
Clamping force max.
4.9
kN
POS
Position
Pos. 1
Pos. 2
Pos. 3
Pos. 1
Pos. 2
Pos. 3
HUB
Stroke
0
mm
ROT
Rotation
0
°
G
Weight
749
g