??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23260. - Clamping Device actima with transverse axis in the bore, pull to left
Bill of material
EH 23260.0005 Clamping Device actima
BESTNR
Order No.
23260.0005
AUS
finish
pull to left, with transverse axis in the bore
ZW
Travel path
10 mm
S
Clamping way
2 mm
SK
Clamping force max.
4.9 kN
POS
Position
HUB
Stroke
0 mm
ROT
Rotation
0 °
G
Weight
749 g