??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 23260. - Spannelemente actima mit durchgehender Bohrung, rechts Zug
Stückliste
23260.0013 Spannelement actima
BESTNR
Bestellnummer
23260.0013
AUS
Ausführung
rechts Zug, mit durchgehender Bohrung
ZW
Zustellweg
10 mm
S
Spannweg
2 mm
SK
Spannkraft max.
4.9 kN
POS
Position
HUB
Hub
0 mm
ROT
Rotation
0 °
G
Gewicht
745 g