??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 23310. - Vérinsde bridage avec vis de serrage
Nomenclature
23310.0061 Vérins de bridage
BESTNR
Référence
AUS
Version
avec vis de serrage
HUB
Course
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course
mm
cm
inch
ft
D1
h9
60 mm
H1
max.
135 mm
H2
min.
100 mm
H3
98 mm
H4
123-158 mm
L1
mm
L2
53 mm
B1
mm
B2
mm
SW
55 mm
G
Poids
g