??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 23700. - Élément de base bas
Nomenclature
23700.0612 Élément de base bas
BESTNR
Référence
23700.0612
A
12 mm
B
30 mm
C
65 mm
B1
25 mm
G
Filetage
M 12
I
12.5 mm
P
23 mm
GEW
Poids
140 g