??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 23700. - Fußelement niedrig
Stückliste
23700.0612 Fusselement niedrig
BESTNR
Bestellnummer
23700.0612
A
12 mm
B
30 mm
C
65 mm
B1
25 mm
G
Gewinde
M 12
I
12.5 mm
P
23 mm
GEW
Gewicht
140 g