??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23700. - Low Base Element
Bill of material
23700.0612 Low Base Element
BESTNR
Ref. No.
23700.0612
A
12 mm
B
30 mm
C
65 mm
B1
25 mm
G
thread
M 12
I
12.5 mm
P
23 mm
GEW
weight
140 g