??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 24101. - Verrous rotatifs avec poignée, un côté, avec bride de fixation
Nomenclature
24101.0204 Verrou rotatif
BESTNR
Référence
AUS
Version
POS
Position
°
D1
17 mm
L1
mm
B1
10 mm
H1
~
22 mm
H2
~
16.5 mm
H3
min.
21.5 mm
L2
11 mm
F
Charge admissible max.
450 N
G
Poids
g