??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 24321. - Poignées tubulaires montage par l'avant
Nomenclature
24321.0130 Poignée tubulaire
BESTNR
Référence
AUS
Version
D1
28 mm
L1
±0.25
mm
A
14 mm
B1
25 mm
B2
50 mm
B3
66 mm
D2
6.5 mm
H1
50 mm
H2
66 mm
H3
min.
17 mm
L2
mm
G
Poids
g