카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24620.0150 Palm Grip
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24620. Palm Grips, DIN 6335 cast iron
with smooth bore, throughgoing, form B
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2462/eh_2462_4/eh_2462_4.prj},{NB=EH 24620.0150 Kreuzgriff},{BESTNR=24620.0150},{BESTNR1=2462.150},{AUS=mit glatter Bohrung durchgehender, Form B},{D1=50},{D2=18},{D4=10},{H2=32},{G=95},{RK=4.0},{RG=16.0},{R1=70},{FORM=c},{H3=20.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24620. - Palm Grips DIN 6335, cast iron / with smooth bore, throughgoing, form B
Bill of material
EH 24620.0150 Palm Grip
BESTNR
Ref. No.
24620.0150
24620.0150
AUS
finish
with smooth bore, throughgoing, form B
D1
50
50
mm
D2
18
18
mm
D4
H7
10
10
mm
H2
32
32
mm
G
weight
95
95
g