피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24650.0440 Star Grip
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24650. Star Grips, DIN 6336 cast iron
with blind hole with female thread, form E
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2465/eh_2465_2/eh_2465_2.prj},{NB=EH 24650.0440 Sterngriff},{BESTNR=24650.0440},{BESTNRX=2465.440},{AUS=mit Gewindesackloch, Form E},{D1=40},{D2=14},{D5=M8},{H2=25},{T2=15},{G=74},{D5A=8},{RK=3.5},{R1=60},{F=e},{NDM=6.647},{KDM=8.000},{H3=13.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24650. - Star Grips DIN 6336, cast iron / with blind hole with female thread, form E
Bill of material
EH 24650.0440 Star Grip
BESTNR
Ref. No.
24650.0440
24650.0440
AUS
finish
with blind hole with female thread, form E
D1
40
40
mm
D2
14
14
mm
D5
thread
M8
M8
H2
25
25
mm
T2
15
15
mm
G
weight
74
74
g