카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
25151.0025 Silicone Endstop Buffer
Halder
Standard Parts
Machine Elements
EH 25151. Silicone Endstop Buffers truncated cone form
with female thread
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{halder/normalien/maschinenelemente/eh_25151/eh_25151_3/eh_25151_1.prj},{NB=25151.0025 Silikon-Anschlagpuffer},{BESTNR=25151.0025},{D1=25},{D2=M6},{L2=-},{D3=16.5},{L1=20.5},{S=2},{T=6},{FED=90},{BB=460},{FW=5.1},{TEMPMIN=-30},{TEMPMAX=200},{G=14},{HAERTE=55 - mittel},{D2X=6},{MATERIAL=Silikon-Kautschuk},{R=3.000},{D5=1.250},{D=55.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 25151. - Silicone Endstop Buffers truncated cone form, with female thread
Bill of material
25151.0025 Silicone Endstop Buffer
BESTNR
Ref. No.
25151.0025
25151.0025
D1
25
25
mm
D2
Thread
M6
M6
D3
16.5
16.5
mm
L1
20.5
20.5
mm
S
2
mm
T
6
6
mm
FED
Spring rate R ~
90
90
N/mm
BB
Load capacity max.
460
460
N
FW
Spring range ~
5.1
5.1
mm
TEMPMIN
Temperature min.
-30
°C
TEMPMAX
Temperature max.
200
°C
G
Weight
14
14
g