??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 42
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 4210. - Ball Lock Pins with Button Handle single acting - comply with NAS / MS17984
Nomenclature
4210.B25 Broches à billes, avec bouton champignon
BESTNR
Référence
A
Diamètre nominal
Pouce
L
longueur nominale
Pouce
B
±.006
Pouce
C
+.000/-.040
Pouce
D
min./max.
0.25 - 0.31 Pouce
E
min./max.
Pouce
F
min./max.
Pouce
G
max.
Pouce
H
min.
.480 Pouce
AB
Alésage de positionnement recommandé min./max.
Pouce
SZ
Résistance double cisaillement min
lbs
GW
Weight
g