??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Einleger SAOXM (Einzelteil) - SC-I 045 AR-FDC
Stückliste
SCHMALZ 10.01.24.00010 SC-I 045 AR-FDC
NAME
Name
10_01_24_00010
NNCUSTOM
SC-I 045 AR-FDC
NTCUSTOM
Schmalz-Connector Einleger
NBCUSTOM
SC-I 045 AR-FDC
LINACUSTOM
SC-I 045 AR-FDC
ARTNR
Bestellnummer
10.01.24.00010
C620
B3
19.1 mm
C677
d4
12.7 mm
C116
H2
8.5 mm
C623
H4
13.9 mm
C617
L3
69 mm
C444
Saugerwerkstoff
Elastodur
C445
Werkstoffhärte
60 °Sh
C575
Gewicht
10.8 g